These Ball and Socket Joints with flat housings are used to connect two items together. The joints' ball and socket system allows for smooth and flexible movement in numerous directions. The flat part of the housing aids installation by allowing a spanner to grip the part.
The ball and socket provide long-lasting performance and smooth operation by reducing friction and wear in connecting components by allowing flexibility where there are offsets.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Material: 303 Stainless Steel, Steel
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Thread hand | d1 | l1 ±0.3 | Materiaali | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,85 € - 17,13 € | 6 Varastossa |
M16
|
Vasenkätinen
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
30.0
|
|||
15,06 € - 20,08 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M14
|
Oikeakätinen
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
30.0
|
|||
16,38 € - 21,84 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
Oikeakätinen
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
30.0
|
|||
15,06 € - 20,08 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M14
|
Oikeakätinen
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
30.0
|
|||
1,40 € - 2,15 € | 5982 Varastossa |
M5
|
Vasenkätinen
|
8.0
|
22.0
|
Teräs
|
8.0
|
12.8
|
|||
1,48 € - 2,27 € | 3209 Varastossa |
M6
|
Vasenkätinen
|
10.0
|
25.0
|
Teräs
|
10.0
|
14.8
|
|||
14,42 € - 19,23 € | 20 Varastossa |
M14
|
Vasenkätinen
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
30.0
|
|||
1,48 € - 2,47 € | 17 Varastossa |
M8
|
Oikeakätinen
|
13.0
|
30.0
|
Teräs
|
13.0
|
19.3
|
|||
51,92 € - 69,22 € | 9 Varastossa |
M16
|
Vasenkätinen
|
22.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
30.0
|
|||
12,36 € - 17,65 € | 74 Varastossa |
M8
|
Oikeakätinen
|
13.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
13.0
|
19.3
|
|||
2,65 € - 4,07 € | 5427 Varastossa |
M12
|
Vasenkätinen
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
24.0
|
|||
11,80 € - 15,73 € | 85 Varastossa |
M14
|
Vasenkätinen
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
30.0
|
|||
2,99 € - 4,99 € | 115 Varastossa |
M12
|
Oikeakätinen
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
24.0
|
|||
4,49 € - 6,90 € | 341 Varastossa |
M6
|
Vasenkätinen
|
10.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
14.8
|
|||
9,09 € - 13,98 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
Vasenkätinen
|
16.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
24.0
|
|||
13,93 € - 19,90 € | 270 Varastossa |
M6
|
Oikeakätinen
|
10.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
14.8
|
|||
1,50 € - 2,50 € | 43 Varastossa |
M6
|
Oikeakätinen
|
10.0
|
25.0
|
Teräs
|
10.0
|
14.8
|
|||
2,99 € - 4,99 € | 449 Varastossa |
M10
|
Oikeakätinen
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
24.0
|
|||
4,17 € - 6,42 € | 387 Varastossa |
M5
|
Vasenkätinen
|
8.0
|
22.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
12.8
|
|||
6,81 € - 10,47 € | 610 Varastossa |
M10
|
Vasenkätinen
|
16.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
24.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa