Valikko Haku

Kuulan tiivisteen tasoitin M30 70.0 48.0 Ruostumaton teräs

Tässä kuulapäisessä tiivisteen tasoittimessa on kohdistuskomponentti, joka kompensoi epätasaisia pintoja ja saa aikaan tarkan tasoituksen - sitä käytetään yleisesti vaativissa dynaamisen ja staattisen kuorman käyttökohteissa. Nopea asentaa ja säätää avaimen avulla.
Tuotekoodi:

20202040

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 98,79 €
5 - 19 88,91 €
20 - 39 79,03 €
40 + 69,15 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

98,79 €

1 x 98,79 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Cıvata İçin M30
d1 70.0
d2 48.0
d3 36.0
h 20.0
α app.
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä