Valikko Haku

Kuulan tiivisteen tasoitin M48 105.0 78.0 Ruostumaton teräs

Tässä kuulapäisessä tiivisteen tasoittimessa on kohdistuskomponentti, joka kompensoi epätasaisia pintoja ja saa aikaan tarkan tasoituksen - sitä käytetään yleisesti vaativissa dynaamisen ja staattisen kuorman käyttökohteissa. Nopea asentaa ja säätää avaimen avulla.
Tuotekoodi:

20202064

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 145,72 €
5 - 19 131,15 €
20 - 39 116,58 €
40 + 102,00 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

145,72 €

1 x 145,72 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Cıvata İçin M48
d1 105.0
d2 78.0
d3 58.0
h 25.0
α app.
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä