Euro-kuularullat sopivat erinomaisesti kohteisiin kuten rahdin ja matkatavaroiden käsittely, kokoomalinjat, koneiden lastaus, liukuovijärjestelmät ja konepöydät. Euro-kuularullayksiköissä on erityinen karkaistusta teräksestä valmistettu kuulakuppi, jossa on lianpoistoaukko ja villahuopatiiviste. Kiinnitetään Essentran kiinnikkeillä.
Sarjanumero: SR6422
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuulan halkaisija | Rungon korkeus | Rungon halkaisija | Laakerin materiaali | Kuulan kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Hiiliteräs
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
|||
| 28 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamidi
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| 15,7114 € - 44,2153 € | 111 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| 17,2267 € - 23,0753 € | 8 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hiiliteräs
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 9,9426 € - 13,3321 € | 92 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamidi
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| 17,6521 € - 49,6585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| 36,8461 € - 103,6994 € | 166 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
| 8,3608 € - 11,2053 € | 86 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hiiliteräs
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| 18,968 € - 53,371 € | 20 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| 10,647 € - 14,2625 € | 84 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hiiliteräs
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| 21,0549 € - 59,2607 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| 8,1614 € - 22,973 € | 130 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamidi
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| 5,8884 € - 7,8823 € | 965 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Hiiliteräs
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 14,5949 € - 41,061 € | 160 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hiiliteräs
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 7,736 € - 10,3679 € | 112 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Hiiliteräs
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 11,8433 € - 15,8709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamidi
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa