Valikko Haku

Kuulapyörä 55.2 mm (H) 32.1 mm

Tässä kuulapyöräyksikössä on hiiliteräslaakerit sinkkipinnoitetuilla prässäyksillä, ja se voidaan asentaa kierteisellä mutterilla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

550976

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 14,0249 €
25 - 49 6,6785 €
50 + 4,9797 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,02 €

1 x 14,0249 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulan halkaisija 19.0 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 10.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 20.0 kg
Rungon halkaisija 32.1 mm
Kannan korkeus 30.2 mm
Kokonaiskorkeus 55.2 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 8301300000
Koko materiaali Sinkki
Asennustapa Kierretappi
Kuulan leveys 19.0 mm
Kuulamateriaali Hiiliteräs
Rungon korkeus 30.2 mm
Tyyppi Kuulapyörät - keskiraskas käyttö
Kokonaishalkaisija 32.1 mm
Halkaisija 32.14 mm
Suunta Ylös / Alas

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä