Valikko Haku

Kuulapyörä 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

Tässä kuulapyöräyksikössä on hiiliteräslaakerit sinkkipinnoitetuilla prässäyksillä, ja se voidaan asentaa kierteisellä mutterilla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

550977

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 19 6,6785 €
20 + 4,9797 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

66,79 €

10 x 6,6785 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulan halkaisija 19.0 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 10.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 20.0 kg
Rungon halkaisija 32.1 mm
Kannan korkeus 30.2 mm
Kokonaiskorkeus 60.2 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 8301300000
Koko materiaali Sinkki
Asennustapa Threaded Stud
Kuulan leveys 19.0 mm
Kuulamateriaali Hiiliteräs
Rungon korkeus 30.2 mm
Tyyppi Medium Duty Ball Transfer
Kokonaishalkaisija 32.1 mm
Halkaisija 32.14 mm
Suunta Up & Down

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä