Valikko Haku

Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Tuotekoodi:

550985

312 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 28,3766 €
20 - 39 13,5126 €
40 + 10,0891 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

28,38 €

1 x 28,3766 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulan halkaisija 25.4 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 25.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 55.0 kg
Rungon halkaisija 38.0 mm
Kannan korkeus 6.3 mm
Kokonaiskorkeus 41.3 mm
Tullinimike 8301300000
Koko materiaali Sinkki
Asennustapa Base Fixing
Kuulan leveys 25.4 mm
Kuulamateriaali Hiiliteräs
Rungon korkeus 39.3 mm
Tyyppi Base Fixing Unit
Kokonaishalkaisija 39.7 mm
Halkaisija 39.7 mm
Suunta Up & Down

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä