Valikko Haku

Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Tuotekoodi:

550986

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulan halkaisija 25.4 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 25.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 55.0 kg
Rungon halkaisija 38.0 mm
Kannan korkeus 6.3 mm
Kokonaiskorkeus 41.3 mm
Tullinimike 7326909890
Koko materiaali Sinkki
Asennustapa Pohjaan kiinnitettävä
Kuulan leveys 25.4 mm
Kuulamateriaali Ruostumaton teräs
Rungon korkeus 39.3 mm
Tyyppi Kuulapyörät - keskiraskas käyttö
Kokonaishalkaisija 39.7 mm
Halkaisija 39.7 mm
Suunta Ylös / Alas

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä