Valikko Haku

Kuulapyörä 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Tuotekoodi:

551025

80 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 32,4071 €
20 - 39 15,4319 €
40 + 11,5156 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

32,41 €

1 x 32,4071 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulan halkaisija 19.0 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 10.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 25.0 kg
Rungon halkaisija 32.1 mm
Kannan korkeus 30.2 mm
Kokonaiskorkeus 60.2 mm
Kierrekoko M8
Väri Väritön
Tullinimike 8301300000
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Asennustapa Kierretappi
Kuulan leveys 19.0 mm
Kuulamateriaali Ruostumaton teräs
Rungon korkeus 25.5 mm
Tyyppi Kuulapyörät - keskiraskas käyttö
Kokonaishalkaisija 32.1 mm
Halkaisija 32.1 mm
Suunta Ylös / Alas

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä