Valikko Haku

Kuulapyörä 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Tuotekoodi:

551043

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 141,6381 €
20 - 39 67,4467 €
40 + 50,3419 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

141,64 €

1 x 141,6381 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulan halkaisija 39.7 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 60.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 140.0 kg
Kannan korkeus 11.9 mm
Kokonaiskorkeus 57.0 mm
Väri Väritön
Tullinimike 7326909890
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Asennustapa Pohjaan kiinnitettävä
Kuulamateriaali Ruostumaton teräs
Tyyppi Kuulapyörät - keskiraskas käyttö
Halkaisija 55.5 mm
Suunta Ylös / Alas

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä