Valikko Haku

Kuulapyörä 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

Tämä vaativan käytön kuulakuljetusyksikkö sisältää sinkkipinnoitetut hiiliteräslaakerit, ja se voidaan ruuvata käyttökohteeseen. Toimitetaan tiivistettynä ja lianpoistoaukolla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551046

1200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 42,919 €
25 - 49 20,4376 €
50 + 15,2504 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

42,92 €

1 x 42,919 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulan halkaisija 12.7 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 35.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 35.0 kg
Rungon halkaisija 20.6 mm
Kannan korkeus 3.5 mm
Kokonaiskorkeus 19.6 mm
Väri Väritön
Tullinimike 7318190090
Koko materiaali Hiiliteräs
Asennustapa Puristussovite
Kuulan leveys 12.7 mm
Kuulamateriaali Hiiliteräs
Rungon korkeus 16.1 mm
Tyyppi Kuulapyörät - keskiraskas käyttö
Kokonaishalkaisija 20.6 mm
Halkaisija 20.6 mm
Suunta Ylös / Alas

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä