Valikko Haku

Kuulapyörä 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

Tämä vaativan käytön kuulakuljetusyksikkö sisältää sinkkipinnoitetut hiiliteräslaakerit, ja se voidaan ruuvata käyttökohteeseen. Toimitetaan tiivistettynä ja lianpoistoaukolla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551047

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 127,7221 €
20 - 39 60,82 €
40 + 45,3881 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

127,72 €

1 x 127,7221 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulan halkaisija 25.4 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 250.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 250. kg
Rungon halkaisija 44.5 mm
Kannan korkeus 5.6 mm
Kokonaiskorkeus 41.4 mm
Väri Väritön
Tullinimike 7326909890
Koko materiaali Hiiliteräs
Asennustapa Press Fit
Kuulan leveys 25.4 mm
Kuulamateriaali Hiiliteräs
Rungon korkeus 35.8 mm
Tyyppi Medium Duty Ball Transfer
Kokonaishalkaisija 44.5 mm
Halkaisija 44.5 mm
Suunta Up & Down

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä