Valikko Haku

Kuularullat - keskiraskas käyttö

Varastossa

Keskiraskaan käytön kuularullat ovat korroosionkestäviä, ja niissä on likaa poistava reikä; villahuopa tiiviste maksimoi tehokkuuden. Niissä on suuri kuula, joka istuu monien pienten kuulien päällä puolipallon muotoisessa kupissa.

Niillä on laaja tukialue suuremman vakauden tarjoamiseksi, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla, koneiden lastauksen sovelluksissa, liukuovijärjestelmissä ja konepöydissä. Niitä käytetään laajalti raskailla teollisuudenaloilla, kuten tuotannossa, autoteollisuudessa ja kuljetuksessa.

  • Materiaali: sinkki, teräs, ruostumaton teräs
  • Väri: väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kuulan halkaisija Kokonaishalkaisija Kuulan leveys Kannan korkeus Halkaisija Kokonaiskorkeus Osta
45,3881 € - 127,7221 € 40 Varastossa
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
19,9448 € - 26,7141 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
11,5156 € - 32,4071 € 80 Varastossa
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
15,2504 € - 42,919 € 1200 Varastossa
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
  • / 2
Kuulapyörä 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

551047

Hinta-alue
127,7221 € - 45,3881 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    250.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    250. kg
  • Kannan korkeus
    5.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.4 mm
Kuulapyörä 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

550997

Hinta-alue
26,7141 € - 19,9448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    7.9 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    15.0 kg
  • Kannan korkeus
    12.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
Kuulapyörä 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

551025

Hinta-alue
32,4071 € - 11,5156 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    25.0 kg
  • Kannan korkeus
    30.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    60.2 mm
Kuulapyörä 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

551046

Hinta-alue
42,919 € - 15,2504 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    12.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    35.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    35.0 kg
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.6 mm