Valikko Haku

Kuulapyörä 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

Tämä matalan profiiliin kuulapyöräyksikkö sisältää hiiliteräslaakerit, joissa on sinkityt prässäykset, ja se voidaan ruuvata paikoilleen käyttökohteessa. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

550970

89 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 99 6,1727 €
100 + 4,6036 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

308,64 €

50 x 6,1727 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 12.0 mm
Pohjan halkaisija 30.0 mm
Kannan korkeus 3.2 mm
Kuulan halkaisija 19.0 mm
Reiän läpimitta 5.1 mm
Laipan halkaisija 61.0 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 10.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 25.0 kg
Tullinimike 8301300000
Kokonaiskorkeus 22.0 mm
Kuulamateriaali Hiiliteräs
Asennusreikien määrä 3
Tyyppi Kuulapyörät - matala profiili
Suunta Ylös / Alas
Väri Väritön
Asennustapa Upotettu laippa-asennus

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä