Valikko Haku

Kuularullat - matala profiili

Varastossa

Essentran matalaprofiilisten kuularullien valikoimassa on laippakiinnitys ja lianpoistoaukko. Ne on voideltu, joten ne eivät vaadi huoltoa. Niitä on saatavilla hiiliteräksestä, nailonista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuin kuulalaakerein.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulan halkaisija Rungon korkeus Kuula-alas sallittu kuormitus Alustan korkeus Kuulan kuormituskapasiteetti Osta
14,1296 € - 39,7491 € 137 Varastossa
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
20,6694 € - 27,701 € 46 Varastossa
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
28.3 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
17,9445 € - 24,0456 € 50 Varastossa
39.7 mm
21.4 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
6,2739 € - 17,6414 € 70 Varastossa
15.8 mm
10.2 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
7,7759 € - 21,8843 € 36 Varastossa
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
4,1072 € - 5,5029 € 212 Varastossa
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
10,2217 € - 28,7511 € 105 Varastossa
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
14,1296 € - 39,7491 € 103 Varastossa
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
4,7187 € - 6,3271 € 39 Varastossa
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
5,1042 € - 6,8455 € 375 Varastossa
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
5,1042 € - 14,3756 € 29 Varastossa
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
10301647 5,1839 € - 14,5988 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
3,868 € - 5,1839 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
8,0949 € - 10,8464 € 146 Varastossa
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
10,9927 € - 30,9284 € 96 Varastossa
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
11,4978 € - 32,352 € 144 Varastossa
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301708

Hinta-alue
39,7491 € - 14,1296 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    15.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    38.1 mm
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
  • Rungon korkeus
    14.2 mm
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302507


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    15.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    38.1 mm
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
  • Rungon korkeus
    14.2 mm
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302293

Hinta-alue
27,701 € - 20,6694 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    19.9 mm
  • Pohjan halkaisija
    46.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Rungon korkeus
    16.2 mm
  • Kuulan halkaisija
    31.7 mm
Kuulapyörä 58.5 mm (H) 76.5 mm

10302309


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    30.2 mm
  • Pohjan halkaisija
    76.5 mm
  • Kannan korkeus
    14.3 mm
  • Rungon korkeus
    28.3 mm
  • Kuulan halkaisija
    50.8 mm
Kuulapyörä 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

10302286

Hinta-alue
24,0456 € - 17,9445 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    24.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    56.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.7 mm
  • Rungon korkeus
    21.4 mm
  • Kuulan halkaisija
    39.7 mm
Kuulapyörä 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10302484

Hinta-alue
17,6414 € - 6,2739 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    23.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Rungon korkeus
    10.2 mm
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
Kuulapyörä 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10302491

Hinta-alue
21,8843 € - 7,7759 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Rungon korkeus
    10.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
Kuulapyörä 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301654

Hinta-alue
5,5029 € - 4,1072 €

Varastotasot
212 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    23.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Rungon korkeus
    10.2 mm
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
Kuulapyörä 22.0 mm (H) 30.0 mm

10301685

Hinta-alue
28,7511 € - 10,2217 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Rungon korkeus
    10.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301722

Hinta-alue
39,7491 € - 14,1296 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    15.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    38.1 mm
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
  • Rungon korkeus
    14.2 mm
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301678

Hinta-alue
6,3271 € - 4,7187 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Rungon korkeus
    10.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301715

Hinta-alue
6,8455 € - 5,1042 €

Varastotasot
375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    15.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    38.1 mm
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
  • Rungon korkeus
    14.2 mm
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301692

Hinta-alue
14,3756 € - 5,1042 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    15.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    38.1 mm
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
  • Rungon korkeus
    14.2 mm
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301647

Hinta-alue
14,5988 € - 5,1839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.2 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Rungon korkeus
    7.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    12.7 mm
Kuulapyörä 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301630

Hinta-alue
5,1839 € - 3,868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.2 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Rungon korkeus
    7.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    12.7 mm
Kuulapyörä 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302279

Hinta-alue
10,8464 € - 8,0949 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    19.9 mm
  • Pohjan halkaisija
    46.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Rungon korkeus
    16.2 mm
  • Kuulan halkaisija
    31.7 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302514

Hinta-alue
30,9284 € - 10,9927 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    15.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    38.1 mm
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
  • Rungon korkeus
    14.2 mm
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301661

Hinta-alue
32,352 € - 11,4978 €

Varastotasot
144 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    23.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Rungon korkeus
    10.2 mm
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm