Valikko Haku

Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Tämä matalan profiilin kuulapyöräyksikkö sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun laakerin ja prässäykset, ja se voidaan ruuvata paikoilleen käyttökohteessa. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

550975

87 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 38,7796 €
25 - 49 18,4664 €
50 + 13,785 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

38,78 €

1 x 38,7796 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 15.8 mm
Pohjan halkaisija 38.1 mm
Kannan korkeus 6.3 mm
Kuulan halkaisija 25.4 mm
Reiän läpimitta 5.1 mm
Laipan halkaisija 73.0 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 25.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 55.0 kg
Tullinimike 7326909890
Kokonaiskorkeus 30.0 mm
Kuulamateriaali Ruostumaton teräs
Asennusreikien määrä 2
Tyyppi Kuulapyörät - matala profiili
Suunta Ylös / Alas
Väri Väritön
Asennustapa Upotettu laippa-asennus

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä