Valikko Haku

Kuulapyörä 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

Tämä matalan profiiliin kuulapyöräyksikkö sisältää hiiliteräslaakerit, joissa on sinkityt prässäykset, ja se voidaan ruuvata paikoilleen käyttökohteessa. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551030

146 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 49 10,5819 €
50 + 7,8975 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

264,55 €

25 x 10,5819 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 19.9 mm
Pohjan halkaisija 46.5 mm
Kannan korkeus 8.0 mm
Kuulan halkaisija 31.7 mm
Reiän läpimitta 5.1 mm
Laipan halkaisija 73.7 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 55.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 125.0 kg
Tullinimike 8301300000
Kokonaiskorkeus 36.1 mm
Kuulamateriaali Hiiliteräs
Asennusreikien määrä 3
Tyyppi Kuulapyörät - matala profiili
Suunta Ylös / Alas
Väri Väritön
Asennustapa Upotettu laippa-asennus

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä