Valikko Haku

Kuulapyörä 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

Tämä matalan profiiliin kuulapyöräyksikkö sisältää hiiliteräslaakerit, joissa on sinkityt prässäykset, ja se voidaan ruuvata paikoilleen käyttökohteessa. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551031

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 9 23,4591 €
10 + 17,5068 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

117,30 €

5 x 23,4591 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 24.6 mm
Pohjan halkaisija 56.5 mm
Kannan korkeus 8.7 mm
Kuulan halkaisija 39.7 mm
Reiän läpimitta 7.0 mm
Laipan halkaisija 89.0 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 60.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 140.0 kg
Tullinimike 8301300000
Kokonaiskorkeus 46.0 mm
Kuulamateriaali Hiiliteräs
Asennusreikien määrä 3
Tyyppi Kuulapyörät - matala profiili
Suunta Ylös / Alas
Väri Väritön
Asennustapa Upotettu laippa-asennus

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä