Valikko Haku

Kuulapyörä 58.5 mm (H) 76.5 mm

Tämä matalan profiiliin kuulapyöräyksikkö sisältää hiiliteräslaakerit, joissa on sinkityt prässäykset, ja se voidaan ruuvata paikoilleen käyttökohteessa. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551033

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 122,6296 €
5 - 9 58,395 €
10 + 43,5725 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

122,63 €

1 x 122,6296 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 30.2 mm
Pohjan halkaisija 76.5 mm
Kannan korkeus 14.3 mm
Kuulan halkaisija 50.8 mm
Reiän läpimitta 8.0 mm
Laipan halkaisija 120.7 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 100.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 340.0 kg
Tullinimike 8301300000
Kokonaiskorkeus 58.5 mm
Kuulamateriaali Hiiliteräs
Asennusreikien määrä 3
Tyyppi Kuulapyörät - matala profiili
Suunta Ylös / Alas
Väri Väritön
Asennustapa Upotettu laippa-asennus

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä