Valikko Haku

Kuulapyörä 15.2 mm (H) 20.0 mm

Tämä matalan profiiliin kuulapyöräyksikkö sisältää nailonlaakerit, joissa on sinkityt prässäykset, ja se voidaan ruuvata paikoilleen käyttökohteessa. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551050

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 11,2744 €
25 - 49 5,3687 €
50 + 4,0071 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

56,37 €

5 x 11,2744 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 8.2 mm
Pohjan halkaisija 20.0 mm
Kannan korkeus 2.5 mm
Kuulan halkaisija 12.7 mm
Reiän läpimitta 2.8 mm
Laipan halkaisija 31.0 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 2.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 4.0 kg
Tullinimike 8301300000
Kokonaiskorkeus 15.2 mm
Kuulamateriaali Polyamidi
Asennusreikien määrä 2
Tyyppi Kuulapyörät - matala profiili
Suunta Ylös / Alas
Väri Väritön
Asennustapa Upotettu laippa-asennus

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä