Valikko Haku

Kuulapyörä 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Tuotekoodi:

551051

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 17,2111 €
25 - 49 8,1957 €
50 + 6,1209 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

17,21 €

1 x 17,2111 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 8.3 mm
Pohjan halkaisija 23.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Kuulan halkaisija 15.8 mm
Reiän läpimitta 3.5 mm
Laipan halkaisija 41.3 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 4.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 8.0 kg
Tullinimike 8301300000
Kokonaiskorkeus 18.5 mm
Kuulamateriaali Polyamidi
Asennusreikien määrä 2
Tyyppi Kuulapyörät - matala profiili
Suunta Ylös / Alas
Väri Väritön
Asennustapa Upotettu laippa-asennus

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä