Valikko Haku

Kuulapyörä 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Tuotekoodi:

551053

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 30,174 €
25 - 49 14,3685 €
50 + 10,7245 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

30,17 €

1 x 30,174 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 15.8 mm
Pohjan halkaisija 38.1 mm
Kannan korkeus 6.3 mm
Kuulan halkaisija 25.4 mm
Reiän läpimitta 5.1 mm
Laipan halkaisija 73.0 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 10.0 kg
Kuulan kuormituskapasiteetti 25.0 kg
Tullinimike 8301300000
Kokonaiskorkeus 30.0 mm
Kuulamateriaali Polyamidi
Asennusreikien määrä 3
Tyyppi Kuulapyörät - matala profiili
Suunta Ylös / Alas
Väri Väritön
Asennustapa Upotettu laippa-asennus

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä