Valikko Haku

Kuularullat - mini

Varastossa

Minikuularullat sopivat sellaisiin käyttökohteisiin kuten mittalaitteet, ohjaimet pieneen lineaariseen liikkeeseen (esim. valokopiokoneen liu'ut), materiaalin siirtoon puhtaissa huoneissa ja pienoismekanismeihin. Niissä on jokaisessa ruostumattomasta teräksestä valmistettu kierrejärjestelmä, ja ne voidaan toimittaa tasaisella pinnalla tai viistolla pinnalla.

Sarjanumero: SR6421

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Kierrekoko Kaikki
Kuulan halkaisija Kaikki
Kuulan kuormituskapasiteetti Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Rungon halkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Rungon korkeus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kuulan halkaisija Rungon korkeus Kierrekoko Rungon halkaisija Kuulan kuormituskapasiteetti Osta
18,5442 € - 24,8467 € 117 Varastossa
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
18,2071 € - 51,225 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
17,3382 € - 23,2257 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
21,5658 € - 60,6748 € 23 Varastossa
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
43,2613 € - 90,8488 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
19,7892 € - 26,5196 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
31,7976 € - 42,6129 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
26,9994 € - 75,9797 € 13 Varastossa
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
Kuulapyörä 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

550989

Hinta-alue
24,8467 € - 18,5442 €

Varastotasot
117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    13.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
Kuulapyörä 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

550992

Hinta-alue
51,225 € - 18,2071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    17.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
Kuulapyörä 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

550991

Hinta-alue
23,2257 € - 17,3382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Kuulapyörä 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

550995

Hinta-alue
60,6748 € - 21,5658 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    18.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    7.9 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
Kuulapyörä 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

550990

Hinta-alue
90,8488 € - 43,2613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    13.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
Kuulapyörä 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

550994

Hinta-alue
26,5196 € - 19,7892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    13.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.5 mm
Kuulapyörä 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

550996

Hinta-alue
42,6129 € - 31,7976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    18.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    7.9 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
Kuulapyörä 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

550993

Hinta-alue
75,9797 € - 26,9994 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    17.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm