Valikko Haku

Kuulapyörä 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

Tämä raskaan käytön kuulapyöräyksikkö sisältää hiiliteräslaakerit ja sinkityt prässäykset, ja se on suunniteltu pitkää käyttöikää varten. Toimitetaan tiivistettynä ja lianpoistoaukolla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551017

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 33,7143 €
50 - 99 16,0544 €
100 + 11,9824 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

33,71 €

1 x 33,7143 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 20.0 mm
Kokonaiskorkeus 48.0 mm
Halkaisija 20.0 mm
Rungon halkaisija 20.0 mm
Rungon korkeus 17.0 mm
Kuulan halkaisija 12.7 mm
Kierrekoko M6
Kuula-alas sallittu kuormitus 25.0 kg
Tyyppi Heavy-Duty Ball Transfer
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä