Valikko Haku

Kuulapyörä 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

Tämä raskaan käytön kuulapyöräyksikkö sisältää hiiliteräslaakerit ja sinkityt prässäykset, ja se on suunniteltu pitkää käyttöikää varten. Toimitetaan tiivistettynä ja lianpoistoaukolla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551020

56 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 80,1191 €
10 - 19 38,1519 €
20 + 28,4778 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

80,12 €

1 x 80,1191 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 7.0 mm
Kokonaiskorkeus 35.0 mm
Halkaisija 35.0 mm
Rungon halkaisija 35.0 mm
Rungon korkeus 28.0 mm
Kuulan halkaisija 25.4 mm
Kuula-alas sallittu kuormitus 125.0 kg
Tyyppi Kuulapyörät - raskas käyttö
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä