Valikko Haku

Kuulapyörä 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

Tämä raskaan käytön kuulapyöräyksikkö sisältää hiiliteräslaakerit ja sinkityt prässäykset, ja se on suunniteltu pitkää käyttöikää varten. Toimitetaan tiivistettynä ja lianpoistoaukolla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551021

44 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 77,0417 €
10 - 19 36,6865 €
20 + 27,3755 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

77,04 €

1 x 77,0417 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 35.0 mm
Kokonaiskorkeus 75.0 mm
Halkaisija 35.0 mm
Kuulan halkaisija 25.4 mm
Kierrekoko M8
Kuula-alas sallittu kuormitus 125.0 kg
Tyyppi Kuulapyörät - raskas käyttö
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä