Valikko Haku

Kuulapyörä 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

Tämä raskaan käytön kuulapyöräyksikkö sisältää hiiliteräslaakerit ja sinkityt prässäykset, ja se on suunniteltu pitkää käyttöikää varten. Toimitetaan tiivistettynä ja lianpoistoaukolla. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa.
Tuotekoodi:

551037

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 19 50,0436 €
20 + 37,3479 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

500,44 €

10 x 50,0436 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 45.0 mm
Kokonaiskorkeus 85.0 mm
Halkaisija 50.0 mm
Rungon halkaisija 50.0 mm
Rungon korkeus 37.0 mm
Kuulan halkaisija 31.7 mm
Kierrekoko M10
Kuula-alas sallittu kuormitus 250.0 kg
Tyyppi Heavy-Duty Ball Transfer
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä