Valikko Haku

Kuulasarana – rasvanippa

Varastossa

Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Kokonaisleveys Osta
13,0064 € - 34,1275 € 73 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
304 ruostumaton teräs
16.0 mm
7,6806 € - 21,2183 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumiini
15.5 mm
2,6847 € - 2,8183 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Teräs
13.2 mm
10,72 € - 29,5848 € 20 Varastossa
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Teräs
25.4 mm
7,9407 € - 21,9371 € 540 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Teräs
19.6 mm
15,9226 € - 44,0179 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Teräs
25.4 mm
8,9813 € - 24,8409 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Teräs
19.6 mm
5,1615 € - 14,2893 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alumiini
11.9 mm
2,6149 € - 7,2452 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Teräs
11.9 mm
3,012 € - 8,4815 € 5 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Teräs
19.6 mm
3,8334 € - 10,6091 € 463 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Teräs
15.5 mm
13,3624 € - 28,061 € 1 Varastossa
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Teräs
25.4 mm
1,0143 € - 2,1302 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Teräs
11.9 mm
13,9648 € - 38,5839 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Teräs
25.4 mm
3,0988 € - 3,2724 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Teräs
13.2 mm
5,7091 € - 15,7268 € 135 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Teräs
19.6 mm
5,1751 € - 14,2893 € 20 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Teräs
15.5 mm
10,8159 € - 22,7133 € 40 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alumiini
19.6 mm
12,7873 € - 38,3252 € 640 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
304 ruostumaton teräs
20.0 mm
2,2045 € - 2,7362 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Teräs;Messinki
13.2 mm
  • / 2
304 ruostumaton teräs Sarana - Hitsattava 80.0 mm 16.0 mm

1349768

Hinta-alue
34,1275 € - 13,0064 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    304 ruostumaton teräs
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Alumiini

1349764

Hinta-alue
21,2183 € - 7,6806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Alumiini
Sarana - Hitsattava 70.0 mm 13.2 mm Väritön

1349751

Hinta-alue
2,8183 € - 2,6847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.2 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 150.0 mm 20.0 mm Teräs

1349755

Hinta-alue
29,5848 € - 10,72 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 100.0 mm 16.0 mm Teräs

1349759

Hinta-alue
21,9371 € - 7,9407 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 180.0 mm 20.0 mm Teräs

1349762

Hinta-alue
44,0179 € - 15,9226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 16.0 mm Teräs

1349760

Hinta-alue
24,8409 € - 8,9813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Alumiini

1349763

Hinta-alue
14,2893 € - 5,1615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    11.9 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Alumiini
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Teräs

1349750

Hinta-alue
7,2452 € - 2,6149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    11.9 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 16.0 mm Teräs

1349754

Hinta-alue
8,4815 € - 3,012 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Teräs

1349752

Hinta-alue
10,6091 € - 3,8334 €

Varastotasot
463 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 180.0 mm 20.0 mm Teräs

1349756

Hinta-alue
28,061 € - 13,3624 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Teräs

1349757

Hinta-alue
2,1302 € - 1,0143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    11.9 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 150.0 mm 20.0 mm Teräs

1349761

Hinta-alue
38,5839 € - 13,9648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 70.0 mm 13.2 mm Väritön

1349758

Hinta-alue
3,2724 € - 3,0988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.2 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 100.0 mm 16.0 mm Teräs

1349753

Hinta-alue
15,7268 € - 5,7091 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Teräs

1349734

Hinta-alue
14,2893 € - 5,1751 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 16.0 mm Alumiini

1349766

Hinta-alue
22,7133 € - 10,8159 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Alumiini
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 16.0 mm 304 ruostumaton teräs

1349770

Hinta-alue
38,3252 € - 12,7873 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    304 ruostumaton teräs
Sarana - Hitsattava 70.0 mm 11.5 mm Teräs;Messinki 6.0 mm

497541

Hinta-alue
2,7362 € - 2,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.2 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs;Messinki