Valikko Haku

Kuusikulmaiset eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
137 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ulkokierteen koko Avainväli Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,1203 € - 0,1338 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
11.1 mm
0,8427 € - 1,2152 € 3147 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,803 € - 1,1599 € 100 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,9191 € - 1,327 € 512 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,803 € - 1,1599 € 300 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,8597 € - 1,2421 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
15.0 mm
1,0371 € - 1,4973 € 200 Varastossa
6.4 mm
30.0 mm
1,0164 € - 1,4448 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,9679 € - 1,3633 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,2245 € - 1,6187 € 500 Varastossa
6.4 mm
40.0 mm
0,9567 € - 1,3785 € 191 Varastossa
8.0 mm
20.0 mm
0,868 € - 1,2541 € 931 Varastossa
6.4 mm
15.0 mm
0,9445 € - 1,3633 € 40 Varastossa
6.4 mm
20.0 mm
1,2695 € - 1,6786 € 400 Varastossa
6.4 mm
45.0 mm
0,9021 € - 1,303 € 1315 Varastossa
8.0 mm
15.0 mm
1,0826 € - 1,5593 € 1598 Varastossa
8.0 mm
30.0 mm
1,3684 € - 1,7985 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
30.0 mm
1,038 € - 1,4999 € 271 Varastossa
8.0 mm
25.0 mm
1,3954 € - 1,8435 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
0,9532 € - 1,3759 € 200 Varastossa
6.4 mm
20.0 mm
  • / 7
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10012369

Hinta-alue
0,1338 € - 0,1203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Avainväli
    7.1 mm
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Hinta-alue
1,2152 € - 0,8427 €

Varastotasot
3147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Hinta-alue
1,1599 € - 0,803 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Hinta-alue
1,327 € - 0,9191 €

Varastotasot
512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen M4 15.0 mm Nailon 6/6

10313817

Hinta-alue
1,1599 € - 0,803 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.4 mm 15.0 mm

10010648

Hinta-alue
1,2421 € - 0,8597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.4 mm 30.0 mm

10156322

Hinta-alue
1,4973 € - 1,0371 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 18.0 mm

10156414

Hinta-alue
1,4448 € - 1,0164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 18.0 mm

10156247

Hinta-alue
1,3633 € - 0,9679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.4 mm 40.0 mm

10156353

Hinta-alue
1,6187 € - 1,2245 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 8.0 mm 20.0 mm

10156445

Hinta-alue
1,3785 € - 0,9567 €

Varastotasot
191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.4 mm 15.0 mm

10156179

Hinta-alue
1,2541 € - 0,868 €

Varastotasot
931 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.4 mm 20.0 mm

10156278

Hinta-alue
1,3633 € - 0,9445 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.4 mm 45.0 mm

10156384

Hinta-alue
1,6786 € - 1,2695 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Hinta-alue
1,303 € - 0,9021 €

Varastotasot
1315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 8.0 mm 30.0 mm

10156490

Hinta-alue
1,5593 € - 1,0826 €

Varastotasot
1598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 9.5 mm 30.0 mm

10156629

Hinta-alue
1,7985 € - 1,3684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 8.0 mm 25.0 mm

10156469

Hinta-alue
1,4999 € - 1,038 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 50.0 mm

10156568

Hinta-alue
1,8435 € - 1,3954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.4 mm 20.0 mm

10156193

Hinta-alue
1,3759 € - 0,9532 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB