Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 25.0 mm

Uros-naarasmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Tuotekoodi:

HSM4-8-25-2

46400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,3955 €
500 - 999 1,1137 €
1000 - 2499 1,0529 €
2500 + 0,9658 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

139,55 €

100 x 1,3955 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Polyamidi 6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä