Valikko Haku

Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M2.5 11.0 mm PA

Uros-urosmallinen polyamidinen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Tuotekoodi:

MTNSP-M2.5-11-3

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,8887 €
500 - 999 0,709 €
1000 - 2499 0,6719 €
2500 + 0,6148 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

88,87 €

100 x 0,8887 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Avainväli 6.0 mm
Välilevyn pituus 11.0 mm
Kierteen pituus 6.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Koko materiaali Polyamidi 6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä