Valikko Haku

Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M2.5 12.0 mm PA

Uros-urosmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Tuotekoodi:

MTNSP-M3-12-3

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,8887 €
500 - 999 0,709 €
1000 - 2499 0,6719 €
2500 + 0,6148 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

88,87 €

100 x 0,8887 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Koko materiaali Polyamidi 6
Tullinimike 7415330000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä