Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.
Sarjanumero: SR2791
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Avainväli | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1614 € - 0,1855 € | 2952 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1086 € - 0,1315 € | 2550 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,0892 € | 7630 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,2549 € | 2000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0658 € | 1074 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0917 € - 0,1256 € | 1500 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0774 € | 21000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 3430 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,4716 € - 0,5084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,1001 € | 5049 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2719 € - 0,3101 € | 1000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,2832 € | 1031 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,1572 € | 66990 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0601 € | 10195 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3945 € - 0,3945 € | 3000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0628 € | 2990 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3316 € - 0,3442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0194 € - 0,0194 € | 225 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0601 € | 1765 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,1032 € | 3377 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa