Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki 28.6 mm PA

Tässä lukkiutumattomassa bajonettilukituskorokkeessa on rihlattu runko ja naaraskierre alaosassa, jolla sen voi ruuvata pohja-alustaan tai paneeliin. Tämä tuote on valmistettu UL94-V2-luokitetusta materiaalista
Tuotekoodi:

100128600002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3806 €
500 - 999 0,2697 €
1000 + 0,2081 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

38,06 €

100 x 0,3806 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Uroskierrekiinnitys
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M4
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Välilevyn pituus 28.6 mm
Kierteen pituus 6.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 1
Lukkokannan korkeus A 9.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä