Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,26 € - 0,2889 € | 4000 Varastossa |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | 3000 Varastossa |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 3000 Varastossa |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1147 € | 900 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 8640 Varastossa |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 6968 Varastossa |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2096 € - 0,2393 € | 10498 Varastossa |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 16000 Varastossa |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 15900 Varastossa |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 5000 Varastossa |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 3000 Varastossa |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 46 Varastossa |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa