Valikko Haku

Ruuvilla kiinnitettävä välilevy 19.1 mm #6 UL94 V-2

This clip-in top support with tension wings has a round solid body and is fixed down with a 3.5mm self taping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Tuotekoodi:

100219100002

7398 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2724 €
500 - 999 0,193 €
1000 + 0,1492 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

27,24 €

100 x 0,2724 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Naaraskierrekiinnitys
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #6
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Välilevyn pituus 19.1 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Lukkokannan korkeus A 8.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä