Valikko Haku

Kierteinen ruuvituki 22.2 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

This non-locking bayonet nose spacer has a ribbed body and a bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Tuotekoodi:

CBS-TF-M4-14-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1778 €
5000 - 9999 0,1641 €
10000 + 0,1555 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

177,80 €

1000 x 0,1778 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutumaton kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Naaraskierrekiinnitys
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M4
Rungon halkaisija 7.1 mm
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Välilevyn pituus 22.2 mm
Kierteen pituus 7.9 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Lukkokannan korkeus A 10.2 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä