Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki M4 3.2 mm PA Väritön

Uroskierteinen koroke lukkituvalla yläosalla on varustettu kuusikulmaisella rungolla ja käyttövalmiilla ruuvin kierrepäällä, jonka voi kiinnittää mutterin kanssa alustan pohjaan tai paneeliin. Siinä on kiinni napsautettava yläosa, joka kiinnittää piirikortin. Se on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

HMSP-TM-M4-2-01

5000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2376 €
5000 - 9999 0,2183 €
10000 + 0,2086 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

237,60 €

1000 x 0,2376 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutumaton kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Uroskierrekiinnitys
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M4
Reiän halkaisija A 3.9 mm
Välilevyn pituus 3.2 mm
Kierteen pituus 6.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Lukkokannan korkeus A 3.6 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä