Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki 12.7 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread bottom for fixing with a nut to a base board or panel. It has a locking bayonet nose top for securing a circuit board. It is manufactured of UL94-V0 rated material
Tuotekoodi:

LCBS-TM-8-19

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2558 €
5000 - 9999 0,2367 €
10000 + 0,224 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

255,80 €

1000 x 0,2558 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Uroskierrekiinnitys
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #6-32
Rungon halkaisija 7.1 mm
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Välilevyn pituus 12.7 mm
Kierteen pituus 7.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tyyli 1
Lukkokannan korkeus A 10.2 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä