Valikko Haku

Kierteinen ruuvituki 15.9 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

Tässä lukittavassa bajonettilukituskorokkeessa on rihlattu runko ja naaraskierre alaosassa, jolla sen voi ruuvata pohja-alustaan tai paneeliin. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

LCBSTF-M4-10-01

454 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2224 €
5000 - 9999 0,2058 €
10000 + 0,1948 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

222,40 €

1000 x 0,2224 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Naaraskierrekiinnitys
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M4
Rungon halkaisija 7.1 mm
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Välilevyn pituus 15.9 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Lukkokannan korkeus A 10.2 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä