Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

Uroskierteinen koroke lukkituvalla yläosalla on varustettu sileällä rungolla ja käyttövalmiilla ruuvin kierrepäällä, jonka voi kiinnittää mutterin kanssa alustan pohjaan tai paneeliin. Siinä on bajonetti-nokkalukitus, joka kiinnittää piirikortin. Se on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

MSCBSM-M3-9-01

3619 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2445 €
5000 - 9999 0,2266 €
10000 + 0,2155 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

244,50 €

1000 x 0,2445 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Uroskierrekiinnitys
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M3
Rungon halkaisija 4.4 mm
Reiän halkaisija A 3.2 mm
Välilevyn pituus 14.3 mm
Kierteen pituus 6.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 3
Lukkokannan korkeus A 8.7 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä