Valikko Haku

Tulppa kuusiokolo 10.7 mm 16.0 mm (H) Väritön LDPE

This hexagonal cap is made of natural LDPE and is compatible with hydraulic coupling size M10. The rigid design allows an easy application and removal. It can also be used to protect round couplings.
Tuotekoodi:

490632

47030 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0833 €
5000 - 9999 0,0592 €
10000 + 0,0468 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

41,65 €

500 x 0,0833 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 10.7 mm
Kierrekoko M10
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä