Valikko Haku

Tulppa kuusiokolo 18.7 mm 25.0 mm (H) Väritön LDPE

This hexagonal cap is made of natural LDPE and is compatible with hydraulic coupling size M16, 1/4 BSP, 9/16 UNF. The rigid design allows an easy application and removal. It can also be used to protect round couplings.
Tuotekoodi:

490636

9300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,125 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

62,50 €

500 x 0,125 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 18.7 mm
h 25.0 mm
H 39.0 mm
Kierrekoko 9/16 in;1/4 in;M16
Kierrestandardi BSP-Kierteet
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Kierrestandardi UNF-Kierteet
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä