Valikko Haku

Tulppa kuusiokolo 21.6 mm 25.0 mm (H) Väritön LDPE

This hexagonal cap is made of natural LDPE and is compatible with hydraulic coupling size M18, 3/8 BSP, 3/4 UNF. The rigid design allows an easy application and removal. It can also be used to protect round couplings.
Tuotekoodi:

490637

72822 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,141 €
5000 - 9999 0,1228 €
10000 + 0,0915 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

70,50 €

500 x 0,141 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 21.6 mm
Kierrekoko 3/4 in;3/8 in;M18
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä