Valikko Haku

Tulppa kuusiokolo 31.6 mm 30.0 mm (H) Väritön LDPE

This hexagonal cap is made of natural LDPE and is compatible with hydraulic coupling size M26, 3/4 BSP, 11/16 UNF. The rigid design allows an easy application and removal. It can also be used to protect round couplings.
Tuotekoodi:

490643

15170 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2628 €
2500 - 4999 0,1875 €
5000 + 0,14 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

65,70 €

250 x 0,2628 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 31.6 mm
h 30.0 mm
H 44.0 mm
Kierrekoko 11/16 in;3/4 in;M26
Kierrestandardi BSP-Kierteet
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Kierrestandardi UNF-Kierteet
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä