Valikko Haku

Tulppa kuusiokolo 35.5 mm 30.0 mm (H) Väritön LDPE

This hexagonal cap is made of natural LDPE and is compatible with hydraulic coupling size M30. The rigid design allows an easy application and removal. It can also be used to protect round couplings.
Tuotekoodi:

490644

5508 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2259 €
2500 - 4999 0,1957 €
5000 + 0,141 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

56,48 €

250 x 0,2259 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 35.5 mm
Kierrekoko M30
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä