Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - metalli

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.

It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.

  • Material: SS, MS
  • Colour: Natural
  • DIN Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
20 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,1368 € - 0,2512 € 4353 Varastossa
M6
20.0 mm
0,0975 € - 0,1543 € 500 Varastossa
M3
8.0 mm
0,1021 € - 0,1627 € 4 Varastossa
M4
6.0 mm
0,0968 € - 0,1529 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
16.0 mm
0,0952 € - 0,1515 € 496 Varastossa
M4
10.0 mm
0,1445 € - 0,2638 € 988 Varastossa
M4
40.0 mm
0,1088 € - 0,1726 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
12.0 mm
0,0983 € - 0,1557 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
8.0 mm
0,1096 € - 0,174 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
20.0 mm
0,0992 € - 0,1571 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
12.0 mm
0,1021 € - 0,1627 € 990 Varastossa
M5
10.0 mm
0,127 € - 0,1754 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
16.0 mm
0,3788 € - 0,8363 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
40.0 mm
0,2006 € - 0,4925 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
40.0 mm
0,3424 € - 0,7578 € 1950 Varastossa
M5
50.0 mm
0,1824 € - 0,4462 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
0,1035 € - 0,1641 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
16.0 mm
0,1392 € - 0,254 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
0,0952 € - 0,1515 € 10381 Varastossa
M3
6.0 mm
0,1655 € - 0,3003 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0 mm
Kuusiokantaruuvi M6 20.0 mm MS Väritön

10182949

Hinta-alue
0,2512 € - 0,1368 €

Varastotasot
4353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 8.0 mm MS Väritön

10182796

Hinta-alue
0,1543 € - 0,0975 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 6.0 mm MS Väritön

10182833

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1021 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 16.0 mm MS Väritön

10182819

Hinta-alue
0,1529 € - 0,0968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm MS Väritön

10182857

Hinta-alue
0,1515 € - 0,0952 €

Varastotasot
496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 40.0 mm MS Väritön

10182895

Hinta-alue
0,2638 € - 0,1445 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 12.0 mm MS Väritön

10182802

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 8.0 mm MS Väritön

10182840

Hinta-alue
0,1557 € - 0,0983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 20.0 mm MS Väritön

10182888

Hinta-alue
0,174 € - 0,1096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 12.0 mm MS Väritön

10182864

Hinta-alue
0,1571 € - 0,0992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm MS Väritön

10182901

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1021 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm MS Väritön

10182932

Hinta-alue
0,1754 € - 0,127 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 40.0 mm SS Väritön

10329122

Hinta-alue
0,8363 € - 0,3788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 40.0 mm MS Väritön

10182925

Hinta-alue
0,4925 € - 0,2006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 50.0 mm MS Väritön

10182956

Hinta-alue
0,7578 € - 0,3424 €

Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 30.0 mm SS Väritön

10329252

Hinta-alue
0,4462 € - 0,1824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 16.0 mm MS Väritön

10182871

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 30.0 mm MS Väritön

10182918

Hinta-alue
0,254 € - 0,1392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 6.0 mm MS Väritön

10182789

Hinta-alue
0,1515 € - 0,0952 €

Varastotasot
10381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 25.0 mm MS Väritön

10182826

Hinta-alue
0,3003 € - 0,1655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön