Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - metallinen, vakiopää

Varastossa

Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.

It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kärjen halkaisija Materiaali Kierteen pituus Osta
0,1216 € - 0,2217 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Teräs
10.0 mm
0,1752 € - 0,319 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.5 mm
Teräs
30.0 mm
0,2343 € - 0,4266 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Teräs
6.0 mm
0,1599 € - 0,2946 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.5 mm
Teräs
25.0 mm
0,1291 € - 0,2371 € 75 Varastossa
M4
7.0 mm
Teräs
16.0 mm
0,1655 € - 0,3031 € 1089 Varastossa
M4
7.0 mm
Teräs
25.0 mm
0,1642 € - 0,3011 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.5 mm
Niukkahiilinen teräs
20.0 mm
0,141 € - 0,2573 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Teräs
20.0 mm
0,2778 € - 0,4504 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.5 mm
Teräs
8.0 mm
0,1373 € - 0,2512 € 796 Varastossa
M5
8.5 mm
Teräs
12.0 mm
0,1279 € - 0,2329 € 81 Varastossa
M4
7.0 mm
Teräs
12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusiokantaiset M4 10.0 mm Teräs

10237199

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    7.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvisuojus Kuusiokantaiset M5 30.0 mm Teräs

10543269

Hinta-alue
0,319 € - 0,1752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    8.5 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusiokantaiset M4 6.0 mm Teräs

10237182

Hinta-alue
0,4266 € - 0,2343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    7.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusiokantaiset M5 25.0 mm Teräs

10237250

Hinta-alue
0,2946 € - 0,1599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    8.5 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusiokantaiset M4 16.0 mm Teräs

10237212

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1291 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    7.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusiokantaiset M4 25.0 mm Teräs

10237229

Hinta-alue
0,3031 € - 0,1655 €

Varastotasot
1089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    7.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Kuusiokolo M5 20.0 mm Niukkahiilinen teräs

10632833

Hinta-alue
0,3011 € - 0,1642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    8.5 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusiokantaiset M4 20.0 mm Teräs

10436288

Hinta-alue
0,2573 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    7.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusiokantaiset M5 8.0 mm Teräs

10237236

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    8.5 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusiokantaiset M5 12.0 mm Teräs

10237243

Hinta-alue
0,2512 € - 0,1373 €

Varastotasot
796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    8.5 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusiokantaiset M4 12.0 mm Teräs

10237205

Hinta-alue
0,2329 € - 0,1279 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kärjen halkaisija
    7.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty