Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PA

Tämä kolokantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista. Sitä käytetään yleisesti konekokoonpanoissa, kun ruuvi kiristetään kuusioavaimella. Osat viittaavat NF E 25-125 ja DIN 912 -standardeihin vain viitteellisesti.
Tuotekoodi:

0160780000VR

2755 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1464 €
10000 - 19999 0,1381 €
20000 + 0,1249 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

146,40 €

1000 x 0,1464 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 6.0 mm
Kannan läpimitta 13.0 mm
Kannan korkeus 8.0 mm
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 25.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Väritön
Standardit DIN 912
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä