These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Sarjanumero: SR2012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1202 € - 0,1406 € | 240050 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1897 € - 0,2209 € | 13558 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,6862 € - 0,7156 € | 2042 Varastossa |
M4
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,8153 € - 0,8504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,1633 € - 1,211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,6278 € - 1,698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 2,2593 € - 2,3575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,8804 € - 1,9646 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 2,5259 € - 2,6242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4238 € - 0,442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4869 € - 0,508 € | 336 Varastossa |
M4
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,2994 € - 1,3528 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,712 € - 1,7822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 2,4838 € - 2,5821 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,9365 € - 2,0067 € | 80 Varastossa |
M3
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,3592 € - 0,376 € | 635 Varastossa |
M3
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,6848 € - 0,7128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,9225 € - 1,9927 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,7541 € - 1,8383 € | 8 Varastossa |
M3
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 2,6101 € - 2,7224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa